Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 951,7533 Kč - 9 268,8941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 712,2732 Kč - 15 616,2709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2550.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 26 967,7144 Kč - 29 964,0282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4950.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 057,3388 Kč - 17 409,7851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2850.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 16 420,1302 Kč - 21 893,4815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 26 160,4715 Kč - 29 067,1821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 32 616,8885 Kč - 36 241,0607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 169,6996 Kč - 12 226,2068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 7 679,1114 Kč - 10 238,7559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 11 458,372 Kč - 15 277,7276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2250.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 318,9472 Kč - 3 091,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 933,6901 Kč - 9 245,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1350.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 562,0801 Kč - 6 082,9177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 713,2051 Kč - 14 284,1802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 16 675,049 Kč - 22 233,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 424,2783 Kč - 11 232,4814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1650.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 13 694,1271 Kč - 18 258,9039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 27 774,7029 Kč - 30 860,6962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 34 271,8255 Kč - 38 079,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 265,4408 Kč - 9 687,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0