20271169
20271169
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 35 185,4958 Kč |
| 5 - 9 | 33 426,263 Kč |
| 10 + | 31 666,882 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |