20271336
20271336
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 18 258,9039 Kč |
| 5 - 9 | 17 345,9282 Kč |
| 10 - 19 | 16 433,1051 Kč |
| 20 - 49 | 15 520,0276 Kč |
| 50 + | 13 694,1271 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M6x25 |
| l1 | 2700.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 52.0 |
| w2 | 37.0 |
| h1 ±0.01 | 32.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 11.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |