Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
7 928,1788 Kč - 10 571,0662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M8x30
6.6
25.0
200.0
5 540,541 Kč - 7 387,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
9 311,9148 Kč - 12 415,8695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2550.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
13 032,4067 Kč - 17 376,4829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
13 563,8692 Kč - 18 085,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3750.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
19 727,7146 Kč - 26 303,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5640.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
1 677,0707 Kč - 2 236,2385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
4 477,616 Kč - 5 970,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
8 249,7531 Kč - 10 999,7216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2250.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
7 134,674 Kč - 9 512,8733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1950.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
6 072,0035 Kč - 8 095,835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1650.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
2 743,8119 Kč - 3 658,2632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
750.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
6 603,2116 Kč - 8 804,4432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
3 278,8361 Kč - 4 371,8578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
2 212,3494 Kč - 2 949,8331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
3 946,1535 Kč - 5 261,5804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1050.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
1 138,2303 Kč - 1 517,4793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M5x20
5.5
16.0
150.0
17 362,7193 Kč - 23 150,4196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
32 548,961 Kč - 36 165,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
50 120,5509 Kč - 55 689,4077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 2000.0 ocel

20267667

Cenové rozmezí
10 571,0662 Kč - 7 928,1788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1500.0 ocel

20267681

Cenové rozmezí
7 387,2268 Kč - 5 540,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2550.0 ocel

20268312

Cenové rozmezí
12 415,8695 Kč - 9 311,9148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 360.0 ocel

20268381

Cenové rozmezí
17 376,4829 Kč - 13 032,4067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 3750.0 ocel

20268398

Cenové rozmezí
18 085,091 Kč - 13 563,8692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 5640.0 ocel

20268145

Cenové rozmezí
26 303,628 Kč - 19 727,7146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 450.0 ocel

20268190

Cenové rozmezí
2 236,2385 Kč - 1 677,0707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    450.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1200.0 ocel

20268244

Cenové rozmezí
5 970,1886 Kč - 4 477,616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 2250.0 ocel

20268299

Cenové rozmezí
10 999,7216 Kč - 8 249,7531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1950.0 ocel

20268275

Cenové rozmezí
9 512,8733 Kč - 7 134,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1650.0 ocel

20268251

Cenové rozmezí
8 095,835 Kč - 6 072,0035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 750.0 ocel

20268213

Cenové rozmezí
3 658,2632 Kč - 2 743,8119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1800.0 ocel

20268268

Cenové rozmezí
8 804,4432 Kč - 6 603,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 900.0 ocel

20268220

Cenové rozmezí
4 371,8578 Kč - 3 278,8361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 600.0 ocel

20268206

Cenové rozmezí
2 949,8331 Kč - 2 212,3494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1050.0 ocel

20268237

Cenové rozmezí
5 261,5804 Kč - 3 946,1535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1050.0
Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 300.0 ocel

20268183

Cenové rozmezí
1 517,4793 Kč - 1 138,2303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2100.0 ocel

20269746

Cenové rozmezí
23 150,4196 Kč - 17 362,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3300.0 ocel

20269784

Cenové rozmezí
36 165,3737 Kč - 32 548,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5100.0 ocel

20269845

Cenové rozmezí
55 689,4077 Kč - 50 120,5509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0