Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 540,541 Kč - 7 387,2268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14 143,1607 Kč - 18 857,6324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 18 742,3847 Kč - 24 989,7021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 6 387,9807 Kč - 8 517,1889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 13 373,0617 Kč - 17 830,7828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 22 000,3592 Kč - 29 333,7783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 21 457,4482 Kč - 28 610,0327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5850.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 167,4045 Kč - 4 223,3332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 19 285,2956 Kč - 25 713,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5250.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 18 199,2194 Kč - 24 265,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4940.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 20 371,6263 Kč - 27 162,0073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5550.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 847,5281 Kč - 6 463,3115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 521,5487 Kč - 12 695,288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 158,0798 Kč - 9 544,2166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 623,3902 Kč - 2 164,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 941,5741 Kč - 5 255,3474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 397,3054 Kč - 3 196,4836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 20 914,5373 Kč - 27 885,931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 617,8816 Kč - 7 490,3392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 9 511,1179 Kč - 12 681,3972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2550.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0