Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4738 Kč - 8,795 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
1,7291 Kč - 2,8586 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
2,0359 Kč - 3,3745 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
3,2491 Kč - 3,2491 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
2,2032 Kč - 2,2032 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
10,305 Kč - 32,1282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
10,0802 Kč - 10,0802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
3,1933 Kč - 3,1933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
4,3227 Kč - 15,4505 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
9,5519 Kč - 29,7576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
14,0142 Kč - 43,6603 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
3,3467 Kč - 11,9923 Kč | 400 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
1,2062 Kč - 1,2062 Kč | 1000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
3,514 Kč - 3,514 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
3,3854 Kč - 3,526 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
6,9861 Kč - 6,9861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku