Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 12.7 mm

Tento samořezný šestihranný distanční sloupek se používá k oddělení komponentů v rámci sestavy.
Nové objednací číslo:

10372166

Staré objednací číslo:

35HSP003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4911 Kč
5000 - 19999 1,3422 Kč
20000 + 1,2079 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 491,10 Kč

1000 x 1,4911 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu #4
Vzdálenost mezi ploškami 6.4 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás