Zajištěná kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8626 Kč - 4,4343 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 3,8068 Kč - 4,4343 Kč | 45000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | 1000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,6255 Kč - 4,4343 Kč | 3000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 3,6534 Kč - 4,4343 Kč | 7000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 4,4065 Kč - 4,9084 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| 16,9877 Kč - 16,9877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 2,6912 Kč - 3,2211 Kč | 10000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,5658 Kč - 4,253 Kč | 97000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,6216 Kč - 3,2211 Kč | 11033 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 2,6774 Kč - 3,2211 Kč | 3000 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 2,5658 Kč - 4,253 Kč | 5000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 2,6912 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 2,6634 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 1,743 Kč - 2,8865 Kč | 2222 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,3287 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,6634 Kč - 3,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,6494 Kč - 4,3646 Kč | 2000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 4,253 Kč - 6,2332 Kč | 75000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,8626 Kč - 5,6057 Kč | 179198 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm