Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 25.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

Toto kabelové sedlo se zámečkem se zacvakne šípovým uchycením do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10014349

Staré objednací číslo:

LWS-A-2-4-01

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,253 Kč
5000 - 9999 3,3467 Kč
10000 - 24999 2,9283 Kč
25000 + 2,5658 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 253,00 Kč

1000 x 4,253 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vnitřní výška 25.4 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celková šířka 15.4 mm
Tloušťka panelu 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás