Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 8.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

Toto kabelové sedlo se zámečkem se zacvakne šípovým uchycením do otvoru. Je vyrobeno z přírodního polyamidu třídy UL.
Nové objednací číslo:

10014264

Staré objednací číslo:

LWS-A-2-01

11033 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,2211 Kč
10000 + 2,6216 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 221,10 Kč

1000 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Vnitřní výška 8.4 mm
Vnitřní šířka 11.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E70062
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás