Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
5,3286 Kč - 6,5494 Kč 7000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
3,0736 Kč - 3,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
1,9088 Kč - 2,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
10,7003 Kč - 10,7003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
2,4901 Kč - 2,6474 Kč 700 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
6,6069 Kč - 7,957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
4,2801 Kč - 5,0987 Kč 1000 Skladem
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
4,2945 Kč - 5,0987 Kč 13000 Skladem
6.4 mm
6.6 mm
Lepidlo
3.0 mm
4,0934 Kč - 5,0987 Kč 590 Skladem
8.9 mm
9.1 mm
Lepidlo
6.1 mm
6,5494 Kč - 6,5494 Kč 47000 Skladem
8.4 mm
6.4 mm
Lepidlo
2.8 mm
6,9516 Kč - 8,5602 Kč 7000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
18,5855 Kč - 18,5855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2.6 mm
5,6014 Kč - 5,6014 Kč 8000 Skladem
8.3 mm
montáž zatlačením
2.8 mm
1,7092 Kč - 2,815 Kč 3000 Skladem
4.3 mm
1.8 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
6,5494 Kč - 6,5494 Kč 29000 Skladem
4.3 mm
montáž zatlačením
8.5 mm
0,9895 Kč - 1,7809 Kč 100 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
3,0736 Kč - 3,0736 Kč 11000 Skladem
6.7 mm
montáž zatlačením
2.9 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
0.9 mm
2,912 Kč - 3,0982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
4.8 mm
Lepidlo
1.0 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019429

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 5,3286 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm polyamid 6.6

10019214

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10479766

Cenové rozmezí
2,0339 Kč - 1,9088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019382

Cenové rozmezí
10,7003 Kč - 10,7003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019061

Cenové rozmezí
2,6474 Kč - 2,4901 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019108

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10161623

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 3.0 mm 6.4 mm polyamid

10019054

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    6.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.1 mm 8.9 mm polyamid

10019092

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    9.1 mm
  • Vnitřní výška
    6.1 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 2.8 mm 8.4 mm polyamid

10019375

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
47000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014721

Cenové rozmezí
8,5602 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019283

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Sedla kabelová 7.1 mm 6.4 mm přírodní polyamid 6.6

10019344

Cenové rozmezí
18,5855 Kč - 18,5855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
  • Celková šířka
    8.9 mm
Průchodky kabelové 8.3 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10014714

Cenové rozmezí
5,6014 Kč - 5,6014 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.8 mm
  • Vnitřní šířka
    8.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 3.0 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10019412

Cenové rozmezí
2,815 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    1.8 mm
  • Hloubka
    2 mm
Průchodky kabelové 4.3 mm 6.9 mm polyamid 6.6

10018644

Cenové rozmezí
6,5494 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
  • Vnitřní šířka
    4.3 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019245

Cenové rozmezí
1,7809 Kč - 0,9895 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.9 mm 6.7 mm polyamid 6.6

10019276

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.9 mm
  • Vnitřní šířka
    6.7 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 0.9 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10110959

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    0.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 1.0 mm 4.6 mm polyamid

10019023

Cenové rozmezí
3,0982 Kč - 2,912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Mikro
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Vnitřní výška
    1.0 mm