Rýhovaná matice umožňuje rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Dostupné v kónickém nebo standardním provedení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 1300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||||||||
7,5858 Kč - 7,5858 Kč | 2972 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||||||||
8,8548 Kč - 8,8548 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||||||||
7,0419 Kč - 7,0419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||||||||
8,771 Kč - 26,2855 Kč | 200 Skladem |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||||||||
6,9443 Kč - 20,8052 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||||||||
7,5022 Kč - 22,5204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||||||||
6,9583 Kč - 20,8888 Kč | 200 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku