Menu Vyhledávání

Matice rýhované - kónické M5 16.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Nové objednací číslo:

10061411

Staré objednací číslo:

0580030000VR

3000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,5858 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 585,80 Kč

1000 x 7,5858 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 12.0 mm
Velikost závitu M5
Vnější průměr záhybu 14.0 mm
Výška záhybu 1.0 mm
Barva přírodní
Tvar matice rýhovaná
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás