Rychlonasazovací ochranné zátky se závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě a krátkému závitu. Jsou určeny pro metrické, BSP a UNF závity.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Celkový průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 Kč - 3,1408 Kč | 10957 Skladem |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.602 in
15.3 mm
|
||||||
2,245 Kč - 4,6424 Kč | 12048 Skladem |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
4,016 Kč - 8,3502 Kč | 24085 Skladem |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.173 in
29.8 mm
|
7/8
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
3,8347 Kč - 7,9672 Kč | 1100 Skladem |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,5329 Kč - 5,3667 Kč | 1800 Skladem |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
4,8108 Kč - 10,0355 Kč | 4000 Skladem |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
15,1158 Kč - 31,4091 Kč | 55 Skladem |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
1.228 in
31.2 mm
|
||||||
19,6618 Kč - 40,9085 Kč | 1000 Skladem |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
13,6796 Kč - 28,498 Kč | 2030 Skladem |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
4,0718 Kč - 8,4268 Kč | 7159 Skladem |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
12,4106 Kč - 25,8168 Kč | 1311 Skladem |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
1.244 in
31.6 mm
|
||||||
6,6236 Kč - 13,7127 Kč | 8142 Skladem |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.961 in
24.4 mm
|
||||||
11,4345 Kč - 23,9016 Kč | 27696 Skladem |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
4,1554 Kč - 8,58 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
6,6236 Kč - 13,7893 Kč | 7400 Skladem |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
4,0299 Kč - 8,3502 Kč | 7300 Skladem |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
4,1694 Kč - 8,6566 Kč | 4000 Skladem |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.76 in
19.3 mm
|
||||||
2,3287 Kč - 4,8492 Kč | 5561 Skladem |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||||
1,8546 Kč - 4,3513 Kč | 7160 Skladem |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
6,1495 Kč - 12,6402 Kč | 3500 Skladem |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.579 in
14.7 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku