Protiprachové krytky chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B. Díky své konstrukci zůstávají stále uchyceny k hadici. Skvěle chrání před usazováním nečistot, vlhkosti a korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr vnitřního kroužku | Velikost závitu | Barva | Průměr zátky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
červená
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | 23 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 120 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
žlutá
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
žlutá
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
žlutá
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 148 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
zelená
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 60 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
modrá
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 100 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
modrá
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 95 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | 135 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
červená
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 28 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
červená
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 100 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
žlutá
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 105 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/4
|
zelená
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
zelená
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4
|
zelená
|
1.287 in
32.7 mm
|
||||||
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 150 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
modrá
|
0.929 in
23.6 mm
|
||||||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | 90 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku