Menu Vyhledávání

Zátky rychle uvolnitelné ISO B TPE žlutá

Protiprachová krytka s vnějším závitem s rychlým uvolněním chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B. Je navržena pro trvalé připojení k hadici. Nabízí vynikající ochranu před nečistotami, vlhkostí a korozí. Krytka je vyrobena ze žlutého TPE/TPV.
Nové objednací číslo:

10293829

Staré objednací číslo:

499783

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 + 21,5886 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

3 238,29 Kč

150 x 21,5886 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.0 mm
d 25.7 mm
Norma závitu ISO B
Série ISO B
Materiál TPE
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás