Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,9599 Kč - 303,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 372,101 Kč - 372,101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 454,203 Kč - 454,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 421,0109 Kč - 421,0109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 303,9599 Kč - 303,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 454,203 Kč - 454,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 20,847 Kč - 40,6021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,5551 Kč - 122,5724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 24,3332 Kč - 41,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 153,9058 Kč - 170,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 170,4719 Kč - 189,2134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
vnějším závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 165,7029 Kč - 183,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 275,9206 Kč - 306,2639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 146,4734 Kč - 162,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 62,5551 Kč - 96,5258 Kč | 125 Skladem |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyamid 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 203,4508 Kč - 225,8597 Kč | 2 Skladem |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi