Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu – rýhované

Skladem

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.

Produktová řada: SR6127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 136
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál (podrobně) Koupit
20,0399 Kč - 42,8146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M6
Polyamid 6
9,1336 Kč - 14,8508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M4
acetal (POM)
9,7751 Kč - 15,8968 Kč 800 Skladem
17.0 mm
M5
acetal (POM)
8,2691 Kč - 15,074 Kč 3600 Skladem
13.0 mm
M4
acetal (POM)
10,3887 Kč - 16,8589 Kč 13200 Skladem
20.0 mm
M6
acetal (POM)
16,5939 Kč - 26,9408 Kč 700 Skladem
36.0 mm
M10
acetal (POM)
18,9154 Kč - 40,4122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M5
Polyamid 6
9,1336 Kč - 14,8508 Kč 4100 Skladem
13.0 mm
M4
acetal (POM)
10,0679 Kč - 16,3429 Kč 2700 Skladem
17.0 mm
M4
acetal (POM)
11,8947 Kč - 19,3271 Kč 2900 Skladem
20.0 mm
M5
acetal (POM)
17,319 Kč - 28,154 Kč 4100 Skladem
36.0 mm
M8
acetal (POM)
17,8489 Kč - 28,14 Kč 90 Skladem
36.0 mm
M10
acetal (POM)
13,7772 Kč - 22,3949 Kč 600 Skladem
25.0 mm
M6
acetal (POM)
11,3368 Kč - 18,4346 Kč 4500 Skladem
20.0 mm
M6
acetal (POM)
8,6874 Kč - 14,1257 Kč 6100 Skladem
11.0 mm
M3
acetal (POM)
13,7492 Kč - 22,3112 Kč 924 Skladem
25.0 mm
M8
acetal (POM)
81,0038 Kč - 91,2252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M6
ocel
109,9782 Kč - 124,9734 Kč 7 Skladem
30.0 mm
M8
ocel
142,4993 Kč - 160,5295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M8 X 35
ocel nerezavějící
  • z/ze 7
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 19.0 mm (DIA) M6 polyamid

10260913

Cenové rozmezí
42,8146 Kč - 20,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 13.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057629

Cenové rozmezí
14,8508 Kč - 9,1336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 17.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057681

Cenové rozmezí
15,8968 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 13.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057605

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057766

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
13200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 36.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057926

Cenové rozmezí
26,9408 Kč - 16,5939 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 16.0 mm (DIA) M5 polyamid

10260906

Cenové rozmezí
40,4122 Kč - 18,9154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 13.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057612

Cenové rozmezí
14,8508 Kč - 9,1336 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 17.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057643

Cenové rozmezí
16,3429 Kč - 10,0679 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057742

Cenové rozmezí
19,3271 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 36.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057872

Cenové rozmezí
28,154 Kč - 17,319 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 36.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057940

Cenové rozmezí
28,14 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057797

Cenové rozmezí
22,3949 Kč - 13,7772 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057773

Cenové rozmezí
18,4346 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    1
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 11.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057964

Cenové rozmezí
14,1257 Kč - 8,6874 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.0 mm (DIA) acetal (POM)

10058107

Cenové rozmezí
22,3112 Kč - 13,7492 Kč

Skladové zásoby
924 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 24.0 mm M6 20.0 mm ocel černá

10194423

Cenové rozmezí
91,2252 Kč - 81,0038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška hlavy
    5.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 30.0 mm M8 16.0 mm ocel černá

10194492

Cenové rozmezí
124,9734 Kč - 109,9782 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 30.0 mm M8 25.0 mm ocel černá

10194539

Cenové rozmezí
160,5295 Kč - 142,4993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu M8 x 35 30.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10545997


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M8 X 35
  • Výška hlavy
    6.0 mm