Menu Vyhledávání

Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu M8 x 35 30.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

Nové objednací číslo:

10545997

Staré objednací číslo:

1220611

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Provedení úchopu Knurled
Typ pomocí šroubů
Velikost závitu M8 X 35
Výška hlavy 6.0 mm
Průměr úchopu 30.0 mm
Celková výška 53.0 mm
Délka závitu 35.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás