Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr těla | Maximální tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Velikost otvoru | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0066 Kč - 4,4517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7371 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6794 Kč - 8,2691 Kč | 4100 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 3,7371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,698 Kč - 4,1089 Kč | 7000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,663 Kč - 4,0698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0079 Kč - 3,2909 Kč | 3000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,2589 Kč - 3,7232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,8658 Kč - 3,1843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8127 Kč - 2,9841 Kč | 5000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8096 Kč - 3,1218 Kč | 122700 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,0512 Kč - 3,3902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0923 Kč - 3,4358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,0398 Kč - 3,3776 Kč | 4000 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5164 Kč - 8,0673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm