Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9783 Kč - 11,9783 Kč | 5000 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 11,9086 Kč - 11,9086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,2432 Kč - 20,2244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,8727 Kč - 9,8727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,7831 Kč - 11,7831 Kč | 20000 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 18,5044 Kč - 30,5665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 13,2612 Kč - 21,8332 Kč | 378 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 12,0899 Kč - 31,6389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10078914 | 9,3707 Kč - 9,3707 Kč | 49000 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 11,2811 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 43950 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,2194 Kč - 21,7566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,1936 Kč - 28,4214 Kč | 90 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,1415 Kč | 870 Skladem |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 8,0739 Kč - 8,0739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||