Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,6774 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
3,0538 Kč - 4,253 Kč 29000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,747 Kč - 3,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,496 Kč - 3,4582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,6774 Kč - 3,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
2,0359 Kč - 2,8446 Kč 40000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,8904 Kč - 5,3826 Kč 42750 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
2,3287 Kč - 3,2491 Kč 30000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,2589 Kč - 3,1514 Kč 40040 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 250 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,0079 Kč - 2,8028 Kč 41500 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,2311 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
2,6076 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
3,5001 Kč - 4,8666 Kč 59500 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,3507 Kč - 6,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,9941 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
11,5042 Kč - 11,5042 Kč 80 Skladem
6.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 45950 Skladem
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
11,2811 Kč - 11,2811 Kč 47784 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
12,0899 Kč - 31,6389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10044193

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm polyamid

10043776

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid

10044230

Cenové rozmezí
3,8347 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10044605

Cenové rozmezí
3,4582 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm polyamid

10044650

Cenové rozmezí
3,7232 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid

10044537

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm polyamid

10044407

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
42750 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10044599

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 6.0 mm polyamid

10044544

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
40040 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044384

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm polyamid

10044513

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
41500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm polyamid

10044575

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid

10044636

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,6076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid

10044360

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
59500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10044445

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10044490

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 17.0 mm polyamid 6.6

10079010

Cenové rozmezí
11,5042 Kč - 11,5042 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.0 mm 8.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10079973

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
45950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10080382

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 11,2811 Kč

Skladové zásoby
47784 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.2 mm 20.0 mm 9.0 mm polyamid 6.6

10187241

Cenové rozmezí
31,6389 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní