Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2112 Kč - 5,8427 Kč | 19280 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 11,058 Kč | 8412 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9324 Kč - 5,4383 Kč | 3530 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 8,2969 Kč - 13,4704 Kč | 26628 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,554 Kč - 22,0184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 4,2809 Kč | 7500 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 6,6794 Kč | 19025 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,1256 Kč - 12,9963 Kč | 1325 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7909 Kč - 12,3548 Kč | 21300 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,9902 Kč - 14,572 Kč | 6100 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,5421 Kč - 17,1378 Kč | 15400 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,319 Kč - 33,9688 Kč | 750 Skladem |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7591 Kč - 10,5141 Kč | 15400 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2232 Kč - 13,1497 Kč | 11600 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25,8113 Kč - 45,5289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36,5207 Kč - 59,1667 Kč | 536 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,0569 Kč - 107,6797 Kč | 2100 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2729 Kč - 2,2729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,048 Kč - 19,592 Kč | 200 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,6041 Kč - 44,3017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm