Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,5961 Kč - 6,3771 Kč 2500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
5,8025 Kč - 10,571 Kč 32200 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
4,2801 Kč - 5,9175 Kč 60500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
4,8546 Kč - 8,8475 Kč 22000 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
9,9678 Kč - 16,2156 Kč 22200 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
5,9175 Kč - 10,8152 Kč 12470 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
8,0575 Kč - 14,7219 Kč 400 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
5,2711 Kč - 7,2963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
6,9085 Kč - 12,6105 Kč 18800 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
5,185 Kč - 5,185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
5,7308 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
55,9864 Kč - 106,6586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
40,8911 Kč - 66,2846 Kč 2700 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
42,7295 Kč - 93,8182 Kč 1553 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
45,5302 Kč - 99,9656 Kč 2625 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
46,4782 Kč - 102,0338 Kč 25 Skladem
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
4,5817 Kč - 8,3448 Kč 28500 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
8,948 Kč - 14,5495 Kč 1749 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
10,3699 Kč - 16,8332 Kč 15990 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
4,1077 Kč - 7,5117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm polyamid

10115121

Cenové rozmezí
6,3771 Kč - 4,5961 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm polyamid

10115169

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 5,8025 Kč

Skladové zásoby
32200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid

10115114

Cenové rozmezí
5,9175 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
60500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10115152

Cenové rozmezí
8,8475 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10115190

Cenové rozmezí
16,2156 Kč - 9,9678 Kč

Skladové zásoby
22200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm polyamid

10115145

Cenové rozmezí
10,8152 Kč - 5,9175 Kč

Skladové zásoby
12470 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm polyamid

10115183

Cenové rozmezí
14,7219 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm polyamid

10115138

Cenové rozmezí
7,2963 Kč - 5,2711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm polyamid

10115176

Cenové rozmezí
12,6105 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
18800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm polyamid

10336489

Cenové rozmezí
5,185 Kč - 5,185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm polyamid

10203286

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 5,7308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm polyamid

10046791

Cenové rozmezí
106,6586 Kč - 55,9864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm polyamid

10047569

Cenové rozmezí
66,2846 Kč - 40,8911 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm polyamid

10047606

Cenové rozmezí
93,8182 Kč - 42,7295 Kč

Skladové zásoby
1553 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm polyamid

10047644

Cenové rozmezí
99,9656 Kč - 45,5302 Kč

Skladové zásoby
2625 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm polyamid

10047613

Cenové rozmezí
102,0338 Kč - 46,4782 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    75.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.5 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10046937

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
28500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6

10046975

Cenové rozmezí
14,5495 Kč - 8,948 Kč

Skladové zásoby
1749 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm polyamid

10047019

Cenové rozmezí
16,8332 Kč - 10,3699 Kč

Skladové zásoby
15990 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm polyamid

10046920

Cenové rozmezí
7,5117 Kč - 4,1077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá