Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8052 Kč - 7,5614 Kč | 103 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 35,0822 Kč - 43,3114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 17,6833 Kč - 21,8313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 7,1595 Kč - 8,8389 Kč | 100 Skladem |  | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | ||
| 4,2155 Kč - 5,2043 Kč | 230 Skladem |  | 
mosaz
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 22,0672 Kč - 27,2435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | |||
| 10,101 Kč - 12,4704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 5,5462 Kč - 6,1625 Kč | 9250 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 8,3507 Kč - 10,3095 Kč | 8749 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 8,9948 Kč - 11,1047 Kč | 100 Skladem |  | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,7418 Kč - 6,3797 Kč | 4000 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 7,9017 Kč - 9,7552 Kč | 18908 Skladem |  | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 3,911 Kč - 4,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.087 in
 
2.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 7,9894 Kč - 9,8634 Kč | 9300 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 9,8964 Kč - 12,2178 Kč | 14500 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 13,871 Kč - 17,1247 Kč | 14000 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 6,3949 Kč - 7,1054 Kč | 9480 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 11,6113 Kč - 14,335 Kč | 400 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 11,0235 Kč - 13,6093 Kč | 38832 Skladem | 
poniklováno
 | 
mosaz
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||