Menu Vyhledávání

Rozpěrky bez závitu 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm mosaz

Nové objednací číslo:

20071141

Staré objednací číslo:

311531040050

12900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 17,1247 Kč
500 - 1999 15,4123 Kč
2000 + 13,871 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 712,47 Kč

100 x 17,1247 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 10.0 mm
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás