Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,5537 Kč - 84,4421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 40,8347 Kč - 50,9173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 45,1198 Kč - 56,4628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 48,3966 Kč - 60,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 23,9462 Kč - 29,9958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 75,1157 Kč - 94,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 32,2644 Kč - 40,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 45,6239 Kč - 56,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 51,9256 Kč - 65,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 34,2809 Kč - 42,8512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
8.0
|
10.0
|
12.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 28,7355 Kč - 36,0454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
25.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 27,4752 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0