Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6646 Kč - 30,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
2.5
|
6.0
|
5.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 31,1553 Kč - 38,9442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.5
|
6.0
|
15.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 28,2994 Kč - 35,3094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 38,1653 Kč - 47,7715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
25.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 33,2323 Kč - 41,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
8.0
|
10.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 31,6746 Kč - 39,7231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.3
|
8.0
|
5.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 35,3094 Kč - 44,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
20.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 27,2609 Kč - 34,0112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
5.0
|
6.0
|
8.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 29,5976 Kč - 37,1268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 45,4349 Kč - 56,8585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 64,3877 Kč - 80,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 46,4734 Kč - 58,1566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
11.0
|
12.0
|
15.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 32,7131 Kč - 41,0212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 32,1938 Kč - 40,2423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
4.5
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 32,7131 Kč - 41,0212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 42,579 Kč - 53,2237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
7.0
|
6.0
|
30.0
|
5.5
|
1.0
|
||
| 37,1268 Kč - 46,4734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
15.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 42,0597 Kč - 52,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
10.0
|
10.0
|
18.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 52,4448 Kč - 65,6859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 33,2323 Kč - 41,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
5.5
|
10.0
|
10.0
|
8.0
|
1.6