Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10175408 | 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 1400 Skladem |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 6,512 Kč - 8,0181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,4842 Kč - 8,0181 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 5,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6295 Kč - 5,6475 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,6156 Kč - 5,6475 Kč | 7000 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,8747 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | 148 Skladem |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 490 Skladem |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,6475 Kč - 5,6475 Kč | 600 Skladem |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,9025 Kč - 8,5061 Kč | 3000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 2,6216 Kč | 13000 Skladem |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 1750 Skladem |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 6000 Skladem |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6594 Kč - 2,7192 Kč | 19000 Skladem |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4021 Kč - 3,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.626 in
15.9 mm