10010273
HMSP-TM-M4-4-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,7192 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,1475 Kč |
| 10000 - 24999 | 1,8825 Kč |
| 25000 + | 1,6594 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění bez zámku |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
| Průměr otvoru A | 0.154 in |
| Průměr otvoru A | 3.9 mm |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.142 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 3.6 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |