10175316
TCBNS-M3-15
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 3,9184 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Průměr otvoru A | 0.118 in |
| Průměr otvoru A | 3.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.591 in |
| Délka rozpěrky | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.236 in |
| Délka závitu | 6.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |