Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,6594 Kč - 2,7192 Kč 19000 Skladem
M4
6.4 mm
3,8732 Kč - 4,3037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 490 Skladem
M4
3.0 mm
3,9184 Kč - 3,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
15.0 mm
6,4842 Kč - 8,0181 Kč 4000 Skladem
M4
15.9 mm
6,512 Kč - 8,0181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
6,8747 Kč - 8,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.4 mm
6,8885 Kč - 8,5061 Kč 9000 Skladem
M4 x 0.7
12.7 mm
4,6156 Kč - 5,6475 Kč 9000 Skladem
25.4 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
28.6 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
6,5539 Kč - 8,0878 Kč 3000 Skladem
M3
4.8 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 1000 Skladem
15.9 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
4,253 Kč - 7,781 Kč 37300 Skladem
M4
4.8 mm
4,9782 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
12.7 mm
4,5459 Kč - 8,3109 Kč 29836 Skladem
M4
9.5 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 5922 Skladem
12.7 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící M4 6.4 mm polyamid přírodní

10010273

Cenové rozmezí
2,7192 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10010310

Cenové rozmezí
4,3037 Kč - 3,8732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175415

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.0 mm polyamid

10175231

Cenové rozmezí
3,9184 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 15.9 mm polyamid přírodní

10013779

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 25.4 mm polyamid přírodní

10013823

Cenové rozmezí
8,0181 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 6.4 mm polyamid

10016749

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-0 12.7 mm polyamid

10016787

Cenové rozmezí
8,5061 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10013816

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 12.7 mm polyamid 6.6

10016893

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 28.6 mm polyamid

10109205

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    7.1 mm
Závitové rozpěrky s límcem 25.4 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10108246

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky s límcem #8-32 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024232

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-0 4.8 mm polyamid

10016831

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm polyamid 6.6

10109090

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid 6.6

10016954

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.8 mm polyamid

10119822

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
37300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm polyamid 6.6

10016770

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid

10119860

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
29836 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid 6.6

10017029

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
5922 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm