Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,3866 Kč - 7,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
5,1176 Kč - 9,3289 Kč 23700 Skladem
M4
19.1 mm
5,5917 Kč - 10,2074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
25.4 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
15.9 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
4.8 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
7.9 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
3.2 mm
4,7751 Kč - 4,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
9.5 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
11.1 mm
3,9742 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
6.4 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6-32
12.7 mm
6,288 Kč - 6,9867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
22.2 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 6.4 mm polyamid 6.6

10109144

Cenové rozmezí
7,795 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 19.1 mm polyamid

10119921

Cenové rozmezí
9,3289 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
23700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 25.4 mm polyamid

10119976

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 5,5917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Závitové rozpěrky s límcem 22.2 mm Upevnění skrze vnitřní závit

10108178

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění bez zámku
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024249

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 4.8 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024263

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024287

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 3.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024256

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid 6.6

10638682

Cenové rozmezí
4,7751 Kč - 4,7751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024294

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024270

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící #6-32 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024300

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6-32
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky s límcem 22.2 mm #8-32 Upevnění skrze vnitřní závit polyamid 6.6 přírodní

10365311

Cenové rozmezí
6,9867 Kč - 6,288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění skrze vnitřní závit
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8-32
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm