Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné se závitem - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné rozpěrky s vnitřním závitem jsou vyrobeny z PEEK a kedná se o přesné komponenty, které zajišťují bezpečné upevnění a přesné odsazení v elektrických a mechanických systémech. Mají vnitřní závity pro spolehlivé upevnění i v náročných podmínkách.

PEEK (polyether ether keton) má odolnost proti plameni, rozměrovou stabilitu a chemickou a tepelnou odolnost (až do 260 C). Má také vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a malé vypouštění plynů, což zajišťuje konzistentní výkon tam, kde záleží i na malých odchylkách.

Tyto rozpěrky jsou vhodné pro elektrická zařízení v leteckém průmyslu, telekomunikacích a výrobě polovodičů. Ideální pro použití v konektorech, obvodech a pro zařízení vystavená náročným podmínkám. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 l1 A/F Koupit
48,5653 Kč - 53,9615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.0
6.0
6.0
59,69 Kč - 66,3223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
7.0
105,5237 Kč - 117,2485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
30.0
7.0
55,9049 Kč - 62,1166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.0
6.0
8.0
64,2816 Kč - 71,4239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
8.0
74,7232 Kč - 83,0257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
15.0
8.0
69,0787 Kč - 76,7541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
20.0
6.0
84,5618 Kč - 93,9576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
20.0
7.0
90,2787 Kč - 100,3097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
20.0
8.0
111,9115 Kč - 124,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
35.0
8.0
52,7884 Kč - 58,6537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
8.0
6.0
60,2652 Kč - 66,9613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.5
15.0
6.0
47,5096 Kč - 52,7884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
2.5
5.0
6.0
124,5806 Kč - 138,4231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
40.0
8.0
117,0532 Kč - 130,059 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
35.0
7.0
78,3686 Kč - 87,0762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
25.0
6.0
63,4624 Kč - 70,5137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
12.0
7.0
74,5072 Kč - 82,7858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.0
18.0
7.0
66,6641 Kč - 74,0713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.5
15.0
7.0
93,3753 Kč - 103,7504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
25.0
7.0
  • z/ze 2
šestihran Rozpěrky M3 6.0 3.0 6.0 PEEK

20766986

Cenové rozmezí
53,9615 Kč - 48,5653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 10.0 5.0 7.0 PEEK

20767105

Cenové rozmezí
66,3223 Kč - 59,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 30.0 10.0 7.0 PEEK

20767167

Cenové rozmezí
117,2485 Kč - 105,5237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    30.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 6.0 3.0 8.0 PEEK

20767181

Cenové rozmezí
62,1166 Kč - 55,9049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 10.0 5.0 8.0 PEEK

20767204

Cenové rozmezí
71,4239 Kč - 64,2816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    5.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 15.0 7.5 8.0 PEEK

20767228

Cenové rozmezí
83,0257 Kč - 74,7232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 20.0 10.0 6.0 PEEK

20767044

Cenové rozmezí
76,7541 Kč - 69,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 20.0 10.0 7.0 PEEK

20767143

Cenové rozmezí
93,9576 Kč - 84,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 20.0 10.0 8.0 PEEK

20767242

Cenové rozmezí
100,3097 Kč - 90,2787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 35.0 10.0 8.0 PEEK

20767273

Cenové rozmezí
124,3462 Kč - 111,9115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 8.0 4.0 6.0 PEEK

20766993

Cenové rozmezí
58,6537 Kč - 52,7884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • l2
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 15.0 7.5 6.0 PEEK

20767020

Cenové rozmezí
66,9613 Kč - 60,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 5.0 2.5 6.0 PEEK

20766979

Cenové rozmezí
52,7884 Kč - 47,5096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    2.5
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M5 40.0 10.0 8.0 PEEK

20767280

Cenové rozmezí
138,4231 Kč - 124,5806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    8.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 35.0 10.0 7.0 PEEK

20767174

Cenové rozmezí
130,059 Kč - 117,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M3 25.0 10.0 6.0 PEEK

20767051

Cenové rozmezí
87,0762 Kč - 78,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    6.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 12.0 6.0 7.0 PEEK

20767112

Cenové rozmezí
70,5137 Kč - 63,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 18.0 9.0 7.0 PEEK

20767136

Cenové rozmezí
82,7858 Kč - 74,5072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    18.0
  • l2
    9.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 15.0 7.5 7.0 PEEK

20767129

Cenové rozmezí
74,0713 Kč - 66,6641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • l2
    7.5
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová
šestihran Rozpěrky M4 25.0 10.0 7.0 PEEK

20767150

Cenové rozmezí
103,7504 Kč - 93,3753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    25.0
  • l2
    10.0
  • A/F
    7.0
  • Barva
    béžová