Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 900 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
152,0233 Kč - 152,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
28,7257 Kč - 28,7257 Kč 2870 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
30,0505 Kč - 30,0505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
34,59 Kč - 58,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
12.0 mm
21,3912 Kč - 21,3912 Kč 4900 Skladem
7.0 mm
9.0 mm
2,6229 Kč - 3,1598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
11.1 mm
33,7171 Kč - 33,7171 Kč 100 Skladem
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
40,0795 Kč - 40,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
40.0 mm
40,1829 Kč - 53,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
45.0 mm
61,6983 Kč - 61,6983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
40.0 mm
16,7195 Kč - 26,3411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
34,0292 Kč - 34,0292 Kč 200 Skladem
6.4 mm
20.0 mm
35,564 Kč - 35,564 Kč 707 Skladem
6.4 mm
25.0 mm
21,5443 Kč - 33,941 Kč 4800 Skladem
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
29,66 Kč - 45,264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
31,3473 Kč - 47,8158 Kč 2078 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
21,5443 Kč - 33,941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
15,0601 Kč - 24,4726 Kč 6200 Skladem
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
32,2815 Kč - 32,2815 Kč 1500 Skladem
8.0 mm
15.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 15.0 mm polyamid 6.6

10313817

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Cenové rozmezí
152,0233 Kč - 152,0233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Cenové rozmezí
28,7257 Kč - 28,7257 Kč

Skladové zásoby
2870 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Cenové rozmezí
30,0505 Kč - 30,0505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Cenové rozmezí
58,1567 Kč - 34,59 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Cenové rozmezí
21,3912 Kč - 21,3912 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012369

Cenové rozmezí
3,1598 Kč - 2,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.1 mm
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Cenové rozmezí
33,7171 Kč - 33,7171 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Cenové rozmezí
40,0795 Kč - 40,0795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 9.5 mm 45.0 mm

10156650

Cenové rozmezí
53,4493 Kč - 40,1829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Cenové rozmezí
61,6983 Kč - 61,6983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Cenové rozmezí
26,3411 Kč - 16,7195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Cenové rozmezí
34,0292 Kč - 34,0292 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Cenové rozmezí
35,564 Kč - 35,564 Kč

Skladové zásoby
707 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Cenové rozmezí
33,941 Kč - 21,5443 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Cenové rozmezí
45,264 Kč - 29,66 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Cenové rozmezí
47,8158 Kč - 31,3473 Kč

Skladové zásoby
2078 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Cenové rozmezí
33,941 Kč - 21,5443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Cenové rozmezí
24,4726 Kč - 15,0601 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Cenové rozmezí
32,2815 Kč - 32,2815 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2