Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 137
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost vnějšího závitu Vzdálenost mezi ploškami Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
31,3333 Kč - 34,7497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
40,0795 Kč - 40,0795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
33,7171 Kč - 33,7171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
35,7263 Kč - 35,7263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
38,8871 Kč - 40,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
54,497 Kč - 91,699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
41,7222 Kč - 41,7222 Kč 68 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
55,5004 Kč - 55,5004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč 174 Skladem
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
26,6346 Kč - 26,6346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
21,5892 Kč - 21,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
37,1239 Kč - 37,1239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
87,508 Kč - 87,508 Kč 8 Skladem
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
52,3277 Kč - 52,3277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
67,8519 Kč - 67,8519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
20,9694 Kč - 20,9694 Kč 5200 Skladem
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
23,124 Kč - 23,124 Kč 405 Skladem
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
81,1266 Kč - 81,1266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
  • z/ze 7
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 15.0 mm Nylon 6;Brass

10010662

Cenové rozmezí
34,7497 Kč - 31,3333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 40.0 mm polyamid 6

10156377

Cenové rozmezí
40,0795 Kč - 40,0795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M3 18.0 mm polyamid

10156261

Cenové rozmezí
33,7171 Kč - 33,7171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 18.0 mm polyamid

10156438

Cenové rozmezí
35,7263 Kč - 35,7263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 40.0 mm polyamid 6

10156537

Cenové rozmezí
40,5022 Kč - 38,8871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 30.0 mm polyamid 6

10156506

Cenové rozmezí
91,699 Kč - 54,497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 25.0 mm polyamid 6

10429488

Cenové rozmezí
41,7222 Kč - 41,7222 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 30.0 mm polyamid 6

10156759

Cenové rozmezí
55,5004 Kč - 55,5004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
174 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
polyamid Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 11.0 mm

10314463

Cenové rozmezí
26,6346 Kč - 26,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M3 10.0 mm

10161555

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Cenové rozmezí
21,5892 Kč - 21,5892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M4 25.0 mm polyamid 6

10156483

Cenové rozmezí
37,1239 Kč - 37,1239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran M5 20.0 mm polyamid

10156605

Cenové rozmezí
87,508 Kč - 87,508 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 25.0 mm polyamid

10156728

Cenové rozmezí
52,3277 Kč - 52,3277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 12.7 mm M6 50.0 mm polyamid 6

10156834

Cenové rozmezí
67,8519 Kč - 67,8519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 7.0 mm M2.5 5.0 mm polyamid

10161593

Cenové rozmezí
20,9694 Kč - 20,9694 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Cenové rozmezí
23,124 Kč - 23,124 Kč

Skladové zásoby
405 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Velikost vnějšího závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit šestihran 6.0 mm M2.5 11.0 mm polyamid

10638903

Cenové rozmezí
81,1266 Kč - 81,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    11.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm