Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 10.0 mm M5 15.0 mm

Tato kulatá rozpěrka se závitem je vyrobena z nylonu plněného 25 % skelného vlákna pro větší pevnost při vyšším zatížení.
Nové objednací číslo:

10131978

Staré objednací číslo:

302515059935

4800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 33,941 Kč
500 - 999 25,7694 Kč
1000 + 21,5443 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 394,10 Kč

100 x 33,941 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Tvar rozpěrky šestihran
Vzdálenost mezi ploškami 10.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) polyamid 6 se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás