Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost vnějšího závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,7257 Kč - 28,7257 Kč | 900 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 152,0233 Kč - 152,0233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,7257 Kč - 28,7257 Kč | 2870 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 30,0505 Kč - 30,0505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34,59 Kč - 58,1567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,3912 Kč - 21,3912 Kč | 4900 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,6229 Kč - 3,1598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 33,7171 Kč - 33,7171 Kč | 100 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 40,0795 Kč - 40,0795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 40,1829 Kč - 53,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 61,6983 Kč - 61,6983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,7195 Kč - 26,3411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,0292 Kč - 34,0292 Kč | 200 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,564 Kč - 35,564 Kč | 707 Skladem |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,5443 Kč - 33,941 Kč | 4800 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 29,66 Kč - 45,264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3473 Kč - 47,8158 Kč | 2078 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21,5443 Kč - 33,941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,0601 Kč - 24,4726 Kč | 6200 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,2815 Kč - 32,2815 Kč | 1500 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm