Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Produktová řada: SR2791
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vzdálenost mezi ploškami | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9771 Kč - 2,441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,308 Kč - 1,6148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3818 Kč - 1,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,2079 Kč - 1,4911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2512 Kč - 1,5449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3724 Kč - 1,6943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 1,0832 Kč - 1,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9489 Kč - 1,1714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,187 Kč - 1,4656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,0606 Kč - 2,5441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2683 Kč - 1,566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0359 Kč - 1,2787 Kč | 1000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm