Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
19.1 mm
1,6066 Kč - 1,9836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
14.3 mm
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M3
20.0 mm
1,308 Kč - 1,6148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#6
15.9 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
22.2 mm
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
11.1 mm
1,533 Kč - 1,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
12.7 mm
1,3724 Kč - 1,6943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
17.1 mm
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#6
9.5 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,9489 Kč - 1,1714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
6.4 mm
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
25.4 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
22.2 mm
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
12.7 mm
1,2854 Kč - 1,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
14.3 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
12.7 mm
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
11.1 mm
1,4138 Kč - 1,7456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,5008 Kč - 0,6183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
7.1 mm
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#6
12.7 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 14.3 mm

10372555

Cenové rozmezí
1,9836 Kč - 1,6066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #6 15.9 mm

10372609

Cenové rozmezí
1,6148 Kč - 1,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Cenové rozmezí
1,8926 Kč - 1,533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Cenové rozmezí
1,6943 Kč - 1,3724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #6 9.5 mm

10372500

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Cenové rozmezí
1,1714 Kč - 0,9489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Cenové rozmezí
1,5868 Kč - 1,2854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Cenové rozmezí
1,7456 Kč - 1,4138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Cenové rozmezí
0,6183 Kč - 0,5008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #6 12.7 mm

10372517

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm