Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vzdálenost mezi ploškami Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
22.2 mm
1,3818 Kč - 1,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
11.1 mm
1,2512 Kč - 1,5449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
15.9 mm
1,9771 Kč - 2,441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
#6
22.2 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
12.7 mm
1,1719 Kč - 1,4468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
11.1 mm
3,4077 Kč - 5,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,9489 Kč - 1,1714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,6795 Kč - 0,8391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
#10
12.7 mm
1,3724 Kč - 1,6943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
17.1 mm
0,5784 Kč - 0,7142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#2
11.1 mm
1,5538 Kč - 1,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
25.4 mm
1,2948 Kč - 1,5984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
19.1 mm
1,1851 Kč - 1,4631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
19.1 mm
1,0359 Kč - 1,2787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#8
9.5 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,398 Kč - 0,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
8.0 mm
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
19.1 mm
1,0832 Kč - 1,3372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
#4
9.5 mm
1,2079 Kč - 1,4911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
#6
12.7 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 22.2 mm

10372302

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Cenové rozmezí
1,706 Kč - 1,3818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Cenové rozmezí
1,5449 Kč - 1,2512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Cenové rozmezí
2,441 Kč - 1,9771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Cenové rozmezí
1,4468 Kč - 1,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Cenové rozmezí
5,1115 Kč - 3,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Cenové rozmezí
1,1714 Kč - 0,9489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Cenové rozmezí
0,8391 Kč - 0,6795 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Vzdálenost mezi ploškami
    9.5 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Cenové rozmezí
1,6943 Kč - 1,3724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Cenové rozmezí
0,7142 Kč - 0,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Cenové rozmezí
1,9184 Kč - 1,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Cenové rozmezí
1,5984 Kč - 1,2948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Cenové rozmezí
1,4631 Kč - 1,1851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Cenové rozmezí
1,2787 Kč - 1,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 8.0 mm

10372388

Cenové rozmezí
0,4911 Kč - 0,398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.8 mm
Rozpěrky šestihran 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Cenové rozmezí
1,4911 Kč - 1,2079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.4 mm