Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,6632 Kč - 40,0059 Kč | 30 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 38,7468 Kč - 85,0482 Kč | 153 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,398 Kč - 36,0798 Kč | 50 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29,4189 Kč - 56,0624 Kč | 958 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 118,4449 Kč - 182,785 Kč | 9 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 62,087 Kč - 82,2592 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,9524 Kč - 72,322 Kč | 20 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 102,2148 Kč - 154,5677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 10,5559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 41,644 Kč - 91,4383 Kč | 75 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 23,4078 Kč - 41,3191 Kč | 250 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,8244 Kč - 62,9806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 23,4756 Kč - 45,9898 Kč | 48 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,4015 Kč - 94,0782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 137,284 Kč - 211,8872 Kč | 160 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 111,2991 Kč - 138,5925 Kč | 18 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,0942 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 154,3106 Kč - 192,1367 Kč | 19 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 38,2866 Kč - 62,0329 Kč | 1 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 30,8811 Kč - 43,8508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm