Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7032 Kč - 75,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,0773 Kč - 92,3453 Kč | 125 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,3181 Kč - 18,3716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 49,1984 Kč - 107,9957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 12,2432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,861 Kč - 40,8853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 130,7161 Kč - 201,6937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 31,4309 Kč - 55,4713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 88,4192 Kč - 133,6644 Kč | 23 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,6768 Kč - 44,4465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 56,6852 Kč - 107,9957 Kč | 1445 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 32,8712 Kč - 56,2113 Kč | 6 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 88,1078 Kč - 133,1906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 48,3049 Kč - 68,5989 Kč | 50 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 43,8237 Kč - 74,935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 138,4571 Kč - 172,3978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,3266 Kč - 45,7055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 81,122 Kč - 127,2608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 53,3277 Kč - 91,208 Kč | 25 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 55,5209 Kč - 73,5676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm