Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0515 Kč - 39,8028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,2459 Kč - 65,4039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 116,7018 Kč - 180,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,7517 Kč - 92,8733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,4695 Kč - 16,6079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 19,1703 Kč - 37,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,7394 Kč - 76,2752 Kč | 125 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 54,1129 Kč - 103,1219 Kč | 105 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 83,1257 Kč - 130,3882 Kč | 4 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 126,8116 Kč - 195,6977 Kč | 10 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 154,9098 Kč - 192,5044 Kč | 2 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 124,9458 Kč - 155,5695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,032 Kč - 8,2328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,1718 Kč - 33,7876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9842 Kč - 16,2174 Kč | 11300 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,9944 Kč - 32,022 Kč | 45 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,1834 Kč - 27,0425 Kč | 8800 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 33,4804 Kč - 33,4804 Kč | 30 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,0839 Kč - 28,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm