Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9861 Kč - 12,7453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,0858 Kč - 18,0163 Kč | 80 Skladem |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,7255 Kč - 33,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,7993 Kč - 34,7637 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,9124 Kč - 10,7791 Kč | 200 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,5718 Kč - 13,819 Kč | 1200 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,5044 Kč - 43,2687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 34,0625 Kč - 55,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,6821 Kč - 38,6821 Kč | 11 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,3351 Kč - 32,5186 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5609 Kč - 8,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,4692 Kč - 13,2861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,7336 Kč - 8,9699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,7711 Kč - 12,4748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,8714 Kč - 13,7576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,3152 Kč - 14,2846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,3574 Kč - 16,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,2869 Kč - 13,0781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,608 Kč - 13,4664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,0781 Kč - 15,1584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm