Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 320
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
22,0811 Kč - 44,1796 Kč 8450 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
15.0 mm
12,9405 Kč - 25,8934 Kč 18944 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
10.0 mm
15,0182 Kč - 30,0302 Kč 5438 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
18.0 mm
17,598 Kč - 35,1629 Kč 1893 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
8.0 mm
14,3371 Kč - 28,6349 Kč 200 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
12.0 mm
13,1187 Kč - 26,2549 Kč 60 Skladem
mosaz
8.0 mm
M3
8.0 mm
23,9427 Kč - 47,8799 Kč 5170 Skladem
mosaz
6.0 mm
M3
30.0 mm
12,1038 Kč - 12,1038 Kč 14400 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
41,1642 Kč - 41,1642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
35.0 mm
33,8294 Kč - 33,8294 Kč 11850 Skladem
mosaz
10.0 mm
M3
40.0 mm
18,1279 Kč - 36,2957 Kč 4880 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
10.0 mm
13,2333 Kč - 13,2333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
9.0 mm
24,8631 Kč - 49,7184 Kč 3380 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
18.0 mm
11,072 Kč - 11,072 Kč 4340 Skladem
mosaz
6.0 mm
M3
6.0 mm
16,092 Kč - 32,1752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
20.0 mm
20,8052 Kč - 41,598 Kč 4489 Skladem
mosaz
8.0 mm
M4
12.0 mm
49,8212 Kč - 99,6645 Kč 771 Skladem
mosaz
10.0 mm
M4
40.0 mm
46,5887 Kč - 46,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
50.0 mm
16,5521 Kč - 33,0946 Kč 26980 Skladem
mosaz
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
14,9485 Kč - 14,9485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M3
17.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 15.0 mm mosaz

20070250

Cenové rozmezí
44,1796 Kč - 22,0811 Kč

Skladové zásoby
8450 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 10.0 mm mosaz

20069957

Cenové rozmezí
25,8934 Kč - 12,9405 Kč

Skladové zásoby
18944 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 18.0 mm mosaz

20070069

Cenové rozmezí
30,0302 Kč - 15,0182 Kč

Skladové zásoby
5438 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 8.0 mm mosaz

20070281

Cenové rozmezí
35,1629 Kč - 17,598 Kč

Skladové zásoby
1893 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 12.0 mm mosaz

20069995

Cenové rozmezí
28,6349 Kč - 14,3371 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm mosaz

20070144

Cenové rozmezí
26,2549 Kč - 13,1187 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 30.0 mm mosaz

20069889

Cenové rozmezí
47,8799 Kč - 23,9427 Kč

Skladové zásoby
5170 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 7.0 mm mosaz

20069735

Cenové rozmezí
12,1038 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
14400 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 35.0 mm mosaz

20069896

Cenové rozmezí
41,1642 Kč - 41,1642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 40.0 mm mosaz

20069780

Cenové rozmezí
33,8294 Kč - 33,8294 Kč

Skladové zásoby
11850 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 10.0 mm mosaz

20070236

Cenové rozmezí
36,2957 Kč - 18,1279 Kč

Skladové zásoby
4880 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 9.0 mm mosaz

20070151

Cenové rozmezí
13,2333 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 18.0 mm mosaz

20070267

Cenové rozmezí
49,7184 Kč - 24,8631 Kč

Skladové zásoby
3380 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 6.0 mm mosaz

20069933

Cenové rozmezí
11,072 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
4340 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 20.0 mm mosaz

20070076

Cenové rozmezí
32,1752 Kč - 16,092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 12.0 mm mosaz

20070243

Cenové rozmezí
41,598 Kč - 20,8052 Kč

Skladové zásoby
4489 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 40.0 mm mosaz

20070199

Cenové rozmezí
99,6645 Kč - 49,8212 Kč

Skladové zásoby
771 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 50.0 mm mosaz

20069926

Cenové rozmezí
46,5887 Kč - 46,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M2.5 20.0 mm mosaz

20069681

Cenové rozmezí
33,0946 Kč - 16,5521 Kč

Skladové zásoby
26980 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 17.0 mm mosaz

20070052

Cenové rozmezí
14,9485 Kč - 14,9485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3