Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 8,0459 Kč - 8,0459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 9,7751 Kč - 9,7751 Kč | 7363 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Support
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 7,6962 Kč - 8,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
7
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | 70940 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,3009 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 5,271 Kč - 5,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní závit