10174586
TCBN-T1-M3-8-20
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 6,1472 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Vnitřní závit |
|---|---|
| Průměr otvoru | 4.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.157 in |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Female thread length | 10.0 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.374 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 9.5 mm |
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění skrze vnitřní závit |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 HB |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |