Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Tloušťka panelu A | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7113 Kč - 7,7113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 28,9962 Kč - 29,5582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 13,0521 Kč - 21,2096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 14,6836 Kč - 23,8731 Kč | 100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 7,028 Kč - 7,5099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 13,0102 Kč - 21,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 17,7932 Kč - 28,0284 Kč | 100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,2368 Kč - 2,0546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 26,3133 Kč - 40,1184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 21,7813 Kč - 34,3454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,6893 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 23,4965 Kč - 37,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 21,5261 Kč - 21,9277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 24,0152 Kč - 24,4573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 5,9682 Kč - 5,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vnitřní závit
|
||
| 6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 6,8467 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm