Menu Vyhledávání

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,8806 Kč - 5,9822 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,2332 Kč - 9,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
1,7709 Kč - 2,9283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
5,1454 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
5,9822 Kč - 5,9822 Kč 17966 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
4,8806 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
6,1083 Kč - 7,5776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,7351 Kč - 9,7612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,8945 Kč - 5,9822 Kč 77000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
6,3308 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
6,3168 Kč - 7,7671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • z/ze 3
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005729

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005439

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005767

Cenové rozmezí
9,0221 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005828

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005453

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005408

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005804

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005446

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 7.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005637

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
17966 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005422

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005347

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 9.5 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005460

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 25.4 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005774

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10487624

Cenové rozmezí
7,5776 Kč - 6,1083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005781

Cenové rozmezí
9,7612 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění zacvaknutím 0.8 mm

10005675

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
77000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005712

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 19.1 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005736

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 22.2 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005415

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    7.5 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrka s uchycením na hranu 12.7 mm Upevnění sponou 0.8 mm

10005569

Cenové rozmezí
7,7671 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění sponou
  • Délka ramene
    6.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm